Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
FM-160-P - Aide à l'insertion, Vérin pneumatique
Nomenclature
FM 160-P-6/53 NBR
ARTNR
Code article
TYP
Type
FM
MODEL
Modèle
160
FORM
Type
P
ANZE
Nombre d'éléments élastmomère
SHORE
Dureté Shore
53
ETYP
Type d'élastomère
NBR
MAXY
Compensation max. X/Y
+/- 2 mm
MAW
Compensation angulaire max.
+/- 1 °
GE
Charge max. admissible
kg
M
Masse
kg
LX
Valeur LX (longueur pince + pièce)
300 mm
UT
Couple de torsion transmissible
0.00 Nm
FZ
Force de traction/compression max. admissible
N
FV
Force de verrouillage à p = 6 bar
950.00 N
ZB
Diamètre du cylindre
50 mm
ZV
Volume du cylindre
5.50 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.0770 l
OZ
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.10 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.30 s
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale