Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
Anbaumodule Hydraulik für TK-SQ-Serie
Stückliste
Hydraulikmodul TK-SQ RS 2x G1/4 NW5
TYP
Type
ARTNR
Artikelnr.
CTN
Zolltarifnummer
84799070
M
Masse
kg
MAT
Material
Aluminium
GRAV
Gravur
1/2
AU
Anzahl Durchführungen
2
GL2
Gewinde Luftübertragung
TL2
Gewindetiefe Luftanschluss (Luftübertragung)
mm
AL1
Länge 1 Anbaumodul
79 mm
AB1
Breite 1 Anbaumodul
mm
AB2
Breite 2 Anbaumodul
18 mm
AH1
Höhe 1 Anbaumodul
mm
AH2
Höhe 2 Anbaumodul
18.9 mm
MD
max. Druck
bar
U
Übertragung
Hydraulik / Fluide
H
Hinweis
an jeder Montagestelle montierbar, außer X und Y
W
Wichtig
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen