Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
KA-300 - Kräftefreies Ausgleichselement
Stückliste
KA-300
ARTNR
Artikel-Nr.
15110006
TYP
Typ
KA
MODEL
Modell
300
AL
Auslenkung
+/- 25.0 mm
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
250.0 kg
MZUL
Max. zulässiges Moment Mx, My, Mz
300 Nm
FZUL
Max. zulässige Zug-/Druckkraft
4000 N
FV
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
3200 N
M
Masse
44.748 kg
ZB
Zylinderbohrung
100 mm
ZV
Zylindervolumen
117.810 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
1.650 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.20 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.60 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.050 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen