Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
Modules hydrauliques additionnels pour la série TK-SQ
Nomenclature
Hydraulikmodul TK-SQ RS 2x G1/4 NW5
TYP
Type
ARTNR
Code article
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
M
Poids
kg
MAT
Matière
Aluminium
GRAV
Gravure
1/2
AU
Nombre de passages
2
GL2
Filetage raccord pneumatique transmission
TL2
Profondeur de filetage de raccord pneumatique ver/déverrouillage (pneumatique transmission)
mm
AL1
Longueur 1 module additionnel
79 mm
AB1
Largeur 1 module additionnel
mm
AB2
Largeur 2 module additionnel
18 mm
AH1
Hauteur 1 module additionnel
mm
AH2
Hauteur 2 module additionnel
18.9 mm
MD
pression max.
bar
U
Transmission
Hydraulique / fluides
H
remarque
mountable on every corner mounting point except X and Y
W
Important
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale