Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
RPW-625-1 - 2-Backen-Parallelgreifer mit Gleitführung
Stückliste
RPW-625-1 [HUB 0]
ARTNR
Artikel-Nr.
15000689
TYP
Typ
RPW
MODEL
Modell
625-1
HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
Wert eingeben für HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
cm
inch
ft
H
Gesamthub
50.80 mm
OPTION
Hubüberwachung
GK
Greifkraft bei p = 6 bar
1040.00 N
GE
Empfohlenes Werkstückgewicht
8.00 kg
M
Masse
3.061 kg
ZB
Zylinderbohrung
41.30 mm
ZV
Zylindervolumen
2 x 34.03 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.952 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.52 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.52 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
MFL
Maximale Fingerlänge
280.00 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen