Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
Série TK - côté outil - Côté outil
Nomenclature
TK-35-T
ARTNR
Code article
TYP
Type
EHA
Charge max. recommandée
kg
BAMKA
Distance max. du centre de gravité
mm
M
Poids
kg
MZ
Force de traction max. Fz (statique) à p = 6 bar
N
MD
Force de compression max. Fd (statique)
N
MB
Couple de flexion max. Mx, My
Nm
MT
Couple de torsion max. Mz
Nm
WHG
Répétabilité, axes x, y, z
mm
FIF
Force d'accouplement en direction d'accouplement
N
MZA
Décallage max. admissible par rapport à l'axe x/y
mm
MART
Décallage max. admissible lors du verrouillage
mm
KUP
Course de verrouillage
mm
AF
Flasque de fixation / diamètre primitif
APD
Nombre de passages pneumatiques
MINBD
Pression de service mini.
4.5 bar
MAXBD
Pression de service max.
8 bar
UT
Température ambiente
+5 … +80 °C
CTN
Numéro de tarif douanier
DT
Diamètre/dimension extérieure côté outil
mm
H1
Hauteur raccord pneum./hauteur déport
mm
H4
Hauteur du corps de base
mm
AM
Distance entre surface de montage des connectiques et module additionnels
mm
DZT
Diamètre centrage côté outil
mm
HZT
Hauteur centrage côté outil
mm
ANZAHL1
Nombres de passages pneumatiques
DA2
Diamètre mirroir transmission d'air
mm
GL2
Filetage transmission d'air
TA2
Profondeur de la transmission de l'air en miroir
mm
TL2
Profondeur de filetage du raccord d'air (transmission d'air)
mm
DL
Diamètre transmission d'air
mm
TK1
Diamètre primitif de fixation 1
mm
TK2
Diamètre primitif de fixation 2
mm
TK3
Diamètre primitif de fixation 3
mm
ANZAHL2
Nombre de trous de fixation
DS
Diamètre chanfrein de fixation
mm
TS
Profondeur chanfrein fixation
mm
DB
Diamètre passage de fixation
mm
GB
Filetage de fixation
TG
Profondeur de filetage de fixation
mm
DB1
Diamètre passage de fixation (sur TK1)
mm
GB1
Filetage de fixation (sur TK1)
TG1
Profondeur de filetage de fixation (sur TK1)
mm
DB2
Diamètre passage de fixation (sur TK2)
mm
GB2
Filetage de fixation (sur TK2)
TG2
Profondeur de filetage de fixation (sur TK2)
mm
DB3
Diamètre passage de fixation (sur TK3)
mm
GB3
Filetage de fixation (sur TK3)
TG3
Profondeur de filetage de fixation (sur TK3)
mm
WB1
Angle trou de fixation 1
°
WB2
Angle trou de fixation 2
°
WB3
Angle trou de fixation 3
°
WB4
Angle trou de fixation 4
°
WB5
Angle trou de fixation 5
°
WB6
Angle trou de fixation 6
°
WB7
Angle trou de fixation 7
°
WB8
Angle trou de fixation 8
°
WB9
Angle trou de fixation 9
°
WB10
Angle trou de fixation 10
°
WB11
Angle trou de fixation 11
°
DP1
Diamètre trou de montage 1
mm
DP2
Diamètre trou de montage 2
mm
DP3
Diamètre trou de montage 3
mm
WP1
Angle de trou de montage 1
°
WP2
Angle de trou de montage 2
°
WP3
Angle de trou de montage 3
°
TYPPDF
Type
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale