Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
Série TK-SQ - côté robot - Côté robot
Nomenclature
TK-200-SQ-DV-R,A=-,B=-,C=-,D=-,E=-,F=-,G=-,H=-,X=-,Y=-
ARTNR
Code article
TYP
Type
EHA
Charge max. recommandée
kg
BAMKA
si la distance au centre de gravité est inférieure à
mm
M
Poids (sans options)
kg
LPZ
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
l
MZ
Force de traction max. Fz (statique) à p = 6 bar
N
MD
Force de compression max. Fd (statique)
N
MB
Couple de flexion max. Mx, My (statique) à p = 6 bar
Nm
MT
Couple de torsion max. Mz (statique) à p = 6 bar
Nm
WHG
Répétabilité, axes x, y, z
0.05 mm
FIF
Force d'insertion en direction d'insertion (contre le ressort de maintient du disque de protection des billes)
- N
MZA
Décallage max. admissible par rapport à l'axe x/y
+/-1.5 mm
MART
Distance max. entre coté robot et coté outil lors du verrouillage
1 mm
KUP
Course de verrouillage
mm
EPH
Transmission de l'énergie pneumatique hydraulique (en option)
avec modules additionnels (option)
EE
Transmission de l'énergie électrique (en option)
avec modules additionnels (option)
DR
Diamètre/dimension extérieure côté robot
mm
H1
Hauteur raccord pneum./hauteur déport
19 mm
H4
Hauteur du corps de base
60 mm
H5
Hauteur totale
mm
AM
Distance entre surface de montage des connectiques et module additionnels
mm
DZR
Diamètre centrage côté robot
mm
HZR
Hauteur centrage côté robot
4 mm
A1
Distance entre centre du changeur d'outils et raccord pneumatique verrouillage / déverrouillage
mm
H2
Hauteur raccord pneum. verrouillage
mm
H3
Hauteur raccord pneum. déverrouillage
mm
GL1
Filetage raccord pneumatique ver/déverrouillage
G1/8" mm
TL1
Profondeur de filetage de raccord pneumatique ver/déverrouillage
mm
TK1
Diamètre primitif de fixation 1
mm
TK2
Diamètre primitif de fixation 2
mm
A
Nombre
mm
DS
Diamètre chanfrein de fixation
mm
TS
Profondeur chanfrein fixation
mm
DB1
Diamètre passage de fixation
mm
GB1
Filetage de fixation
mm
TG1
Profondeur de filetage de fixation sur TK1
mm
DB2
Diamètre passage de fixation
mm
GB2
Filetage de fixation
mm
TG2
Profondeur de filetage de fixation TK2
mm
WB
Trou de montage angulaire 1,2,….
mm
WD
Delta d'angle de trou de fixation 1,2,…
mm
DP1
Ø H7
mm
DP2
Ø H7
mm
WP1
Angle de trou de fixation 1
°
WP2
Angle de trou de fixation 2
°
A2
Distance entre centre du changeur d'outils et capteur de position du piston
mm
A3
Distance entre centre du changeur d'outils et raccord pneumatique VS verrouillage / déverrouillage
mm
H6
Hauteur raccord pneum. VS verrouillage
mm
H7
Hauteur raccord pneum. VS déverrouillage
mm
H8
Hauteur capteur 1
mm
H9
Hauteur capteur 2
mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale