Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
Série WGS - Pince parallèle à 2 doigts universelle
Nomenclature
WGS-64
ARTNR
Code article
TYP
Typ
EH
Poids de manutention recommandé
kg
OW
Angle d'ouverture par doigts
°
OWB
Angle d'ouverture par doigts
15 °
USW
Angle de surcharge par doigt
3 °
SMW
Moment de fermeture à un angle de 0°
Nm
SMF
Moment de fermeture par ressort à un angle de 0°
Nm
M
Poids
kg
GA
Force de préhension serrage externe 6 bar
N
MFL
Longueur max. des doigts
mm
WHG
Répétabilité
0.02 mm
OZ
Temps d'ouverture à 6 bar
s
SZ
Temps de fermeture à 6 bar
bar
ZV
Zyl. Vol.
LV
Consommation d'air par cycle
l
MAXSD
Pression max. de surpression
1 bar
MAXZMB
Masse d'inertie maxi par mors
kg·cm²
MX
Couple max. Mx
Nm
MY
Couple max. My
- Nm
MZ
Couple max. Mz
Nm
MZD
Force de traction/compression maximale Fz, Fd
N
MINBD
Pression de service min.
3 bar
MAXBD
Pression de service max.
8 bar
BT
Température de fonctionnement
-5 … +80 °C
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale