Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
ULD-100 - Kollisionsschutz mit Durchführung
Stückliste
ULD-100
ARTNR
Artikel-Nr.
15130017
TYP
ULD
MODEL
Modell
100
AZ
Auslenkung in Z-Richtung
12.00 mm
AH
Auslenkung Horizontal
9 °
AT
Auslenkung Torsion
+/- 20 °
FA
Auslösekraft bei 1 - 6 bar (statisch)
300 - 1500 N
MA
Auslösemoment bei 1 - 6 bar (statisch)
8 - 45 Nm
M
Masse
1.015 kg
VK
Volumen Kolbenraum
0.52 l
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
DD
Durchmesser der Durchführung
20.00 mm
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
7 - 8 kg
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen