Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
ULD-100 - Protection contre les collisions avec passage au centre
Nomenclature
ULD-100
ARTNR
Code article
15130017
TYP
TYPE
ULD
MODEL
Modèle
100
AZ
Décallage en Z
12.00 mm
AH
Décallage horizontal
9 °
AT
Décallage en torsion
+/- 20 °
FA
Force de déclenchement à 1 - 6 bar (statique)
300 - 1500 N
MA
Couple de déclenchement à 1 - 6 bar (statique)
8 - 45 Nm
M
Poids
1.015 kg
VK
Volume du cylindre
0.52 l
WHG
Répétabilité
+/- 0.03 mm
DD
Diamètre du passage
20.00 mm
GE
Charge max. recommandée
7 - 8 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale