Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
ULD-160 - Kollisionsschutz mit Durchführung
Stückliste
ULD-160
ARTNR
Artikel-Nr.
15130012
TYP
ULD
MODEL
Modell
160
AZ
Auslenkung in Z-Richtung
15.00 mm
AH
Auslenkung Horizontal
5 °
AT
Auslenkung Torsion
+/- 20 °
FA
Auslösekraft bei 1 - 6 bar (statisch)
830 - 4720 N
MA
Auslösemoment bei 1 - 6 bar (statisch)
43 - 241 Nm
M
Masse
3.669 kg
VK
Volumen Kolbenraum
1.65 l
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.05 mm
DD
Durchmesser der Durchführung
50.00 mm
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
18 - 20 kg
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen