Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
ULD-160 - Protection contre les collisions avec passage au centre
Nomenclature
ULD-160
ARTNR
Code article
15130012
TYP
TYPE
ULD
MODEL
Modèle
160
AZ
Décallage en Z
15.00 mm
AH
Décallage horizontal
5 °
AT
Décallage en torsion
+/- 20 °
FA
Force de déclenchement à 1 - 6 bar (statique)
830 - 4720 N
MA
Couple de déclenchement à 1 - 6 bar (statique)
43 - 241 Nm
M
Poids
3.669 kg
VK
Volume du cylindre
1.65 l
WHG
Répétabilité
+/- 0.05 mm
DD
Diamètre du passage
50.00 mm
GE
Charge max. recommandée
18 - 20 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale