Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
ULD-300 - Kollisionsschutz mit Durchführung
Stückliste
ULD-300
ARTNR
Artikel-Nr.
15130009
TYP
ULD
MODEL
Modell
300
AZ
Auslenkung in Z-Richtung
23.00 mm
AH
Auslenkung Horizontal
5 °
AT
Auslenkung Torsion
+/- 20 °
FA
Auslösekraft bei 1 - 6 bar (statisch)
1834 - 11389 N
MA
Auslösemoment bei 1 - 6 bar (statisch)
119 - 714 Nm
M
Masse
19.147 kg
VK
Volumen Kolbenraum
10.86 l
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.1 mm
DD
Durchmesser der Durchführung
95.00 mm
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
120 kg
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen