Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
ULD-300 - Protection contre les collisions avec passage au centre
Nomenclature
ULD-300
ARTNR
Code article
15130009
TYP
TYPE
ULD
MODEL
Modèle
300
AZ
Décallage en Z
23.00 mm
AH
Décallage horizontal
5 °
AT
Décallage en torsion
+/- 20 °
FA
Force de déclenchement à 1 - 6 bar (statique)
1834 - 11389 N
MA
Couple de déclenchement à 1 - 6 bar (statique)
119 - 714 Nm
M
Poids
19.147 kg
VK
Volume du cylindre
10.86 l
WHG
Répétabilité
+/- 0.1 mm
DD
Diamètre du passage
95.00 mm
GE
Charge max. recommandée
120 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale