Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
ULS-125 - Protection contre les collisions
Nomenclature
ULS-125-V
ARTNR
Code article
TYP
TYPE
ULS
MODEL
Modèle
AZ
Décallage en Z
11.90 mm
AH
Décallage horizontal
10 °
AT
Décallage en torsion
°
FA
Force de déclenchement à 1 - 6 bar (statique)
453 - 2720 N
MA
Couple de déclenchement à 1 - 6 bar (statique)
17 - 103 Nm
M
Poids
kg
VK
Volume du cylindre
0.646 l
WHG
Répétabilité
+/- 0.03 mm
GE
Charge max. recommandée
12 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale