Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
ULS-160 - Protection contre les collisions
Nomenclature
ULS-160-V
ARTNR
Code article
TYP
TYPE
ULS
MODEL
Modèle
AZ
Décallage en Z
14.50 mm
AH
Décallage horizontal
7 °
AT
Décallage en torsion
°
FA
Force de déclenchement à 1 - 6 bar (statique)
785 - 4710 N
MA
Couple de déclenchement à 1 - 6 bar (statique)
39 - 236 Nm
M
Poids
kg
VK
Volume du cylindre
1.247 l
WHG
Répétabilité
+/- 0.05 mm
GE
Charge max. recommandée
18 - 20 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale