Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
ULS-60 - Kollisionsschutz
Stückliste
ULS-60
ARTNR
Artikel-Nr.
TYP
ULS
MODEL
Modell
AZ
Auslenkung in Z-Richtung
11.00 mm
AH
Auslenkung Horizontal
8 °
AT
Auslenkung Torsion
360 °
FA
Auslösekraft bei 1 - 6 bar (statisch)
113 - 680 N
MA
Auslösemoment bei 1 - 6 bar (statisch)
2 - 13 Nm
M
Masse
kg
VK
Volumen Kolbenraum
l
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.02 mm
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
1 - 2 kg
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen