Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
ZN-100 - Compliance en z
Nomenclature
ZN-100
ARTNR
Code article
15120003
TYP
Type
ZN
MODEL
Modèle
100
OPTION
Capteur
AGEF
Décallage en z
10 mm
GE
Charge max. Admissible
3 kg
KBF
Plage de puissance du ressort
40 / 180 N
KBP
Plage de force pneumatique de 1 à 6 bar
15 - 380 N
FMZ
Force de traction/compression max. admissible (statique)
300 N
FV
Force de verrouillage à p = 6 bar
380 N
M
Masse
0.992 kg
ZB
Diamètre du cylindre
30.00 mm
ZV
Volume du cylindre
7.06 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.10 l
OZ
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.25 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.25 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.03 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale