Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
ZN-125 - Z-Achsen Nachgiebigkeit
Stückliste
ZN-125
ARTNR
Artikel-Nr.
15120004
TYP
Typ
ZN
MODEL
Modell
125
OPTION
Sensor
AGEF
Ausgleich/Einfederweg
12 mm
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
8 kg
KBF
Kraftbereich Federkraft
200 / 300 N
KBP
Kraftbereich Pneumatisch 1 bar - 6 bar
25 - 500 N
FMZ
Max. zulässige Zug-/Druckkraft (statisch)
400 N
FV
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
600 N
M
Masse
1.867 kg
ZB
Zylinderbohrung
50.00 mm
ZV
Zylindervolumen
25.53 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.34 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.30 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.30 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen