Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
ZN-160 - Compliance en z
Nomenclature
ZN-160
ARTNR
Code article
151200354
TYP
Type
ZN
MODEL
Modèle
160
OPTION
Capteur
AGEF
Décallage en z
12 mm
GE
Charge max. Admissible
20 kg
KBF
Plage de puissance du ressort
200 / 400 N
KBP
Plage de force pneumatique de 1 à 6 bar
50 - 600 N
FMZ
Force de traction/compression max. admissible (statique)
1000 N
FV
Force de verrouillage à p = 6 bar
600 N
M
Masse
3.484 kg
ZB
Diamètre du cylindre
50.00 mm
ZV
Volume du cylindre
25.53 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.34 l
OZ
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.30 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.30 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.05 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale