Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
ZN-300 - Compliance en z
Nomenclature
ZN-300
ARTNR
Code article
15120007
TYP
Type
ZN
MODEL
Modèle
300
OPTION
Capteur
AGEF
Décallage en z
12 mm
GE
Charge max. Admissible
300 kg
KBF
Plage de puissance du ressort
400 / 2000 N
KBP
Plage de force pneumatique de 1 à 6 bar
80 - 2200 N
FMZ
Force de traction/compression max. admissible (statique)
20000 N
FV
Force de verrouillage à p = 6 bar
2200 N
M
Masse
18.13 kg
ZB
Diamètre du cylindre
100.00 mm
ZV
Volume du cylindre
117.81 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
1.65 l
OZ
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.35 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.35 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.05 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale