Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
ZN-300 - Z-Achsen Nachgiebigkeit
Stückliste
ZN-300
ARTNR
Artikel-Nr.
15120007
TYP
Typ
ZN
MODEL
Modell
300
OPTION
Sensor
AGEF
Ausgleich/Einfederweg
12 mm
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
300 kg
KBF
Kraftbereich Federkraft
400 / 2000 N
KBP
Kraftbereich Pneumatisch 1 bar - 6 bar
80 - 2200 N
FMZ
Max. zulässige Zug-/Druckkraft (statisch)
20000 N
FV
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
2200 N
M
Masse
18.13 kg
ZB
Zylinderbohrung
100.00 mm
ZV
Zylindervolumen
117.81 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
1.65 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.35 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.35 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.05 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen