Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
ZN-50 - Compliance en z
Nomenclature
ZN-50
ARTNR
Code article
15120001
TYP
Type
ZN
MODEL
Modèle
50
OPTION
Capteur
AGEF
Décallage en z
8 mm
GE
Charge max. Admissible
1 kg
KBF
Plage de puissance du ressort
10 / 20 N
KBP
Plage de force pneumatique de 1 à 6 bar
- N
FMZ
Force de traction/compression max. admissible (statique)
100 N
FV
Force de verrouillage à p = 6 bar
- N
M
Masse
0.179 kg
ZB
Diamètre du cylindre
0.00 mm
ZV
Volume du cylindre
0.00 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.00 cm³
OZ
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.20 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.20 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.03 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale