Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
ZN-80 - Compliance en z
Nomenclature
ZN-80
ARTNR
Code article
15120038
TYP
Type
ZN
MODEL
Modèle
80
OPTION
Capteur
AGEF
Décallage en z
8 mm
GE
Charge max. Admissible
2 kg
KBF
Plage de puissance du ressort
20 / 40 N
KBP
Plage de force pneumatique de 1 à 6 bar
10 - 150 N
FMZ
Force de traction/compression max. admissible (statique)
200 N
FV
Force de verrouillage à p = 6 bar
150 N
M
Masse
0.516 kg
ZB
Diamètre du cylindre
20.00 mm
ZV
Volume du cylindre
2.86 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.04 l
OZ
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.20 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.20 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.03 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale