Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
ZN-80 - Z-Achsen Nachgiebigkeit
Stückliste
ZN-80
ARTNR
Artikel-Nr.
15120038
TYP
Typ
ZN
MODEL
Modell
80
OPTION
Sensor
AGEF
Ausgleich/Einfederweg
8 mm
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
2 kg
KBF
Kraftbereich Federkraft
20 / 40 N
KBP
Kraftbereich Pneumatisch 1 bar - 6 bar
10 - 150 N
FMZ
Max. zulässige Zug-/Druckkraft (statisch)
200 N
FV
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
150 N
M
Masse
0.516 kg
ZB
Zylinderbohrung
20.00 mm
ZV
Zylindervolumen
2.86 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.04 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.20 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.20 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen